概述

不建议用于新设计。

圆柱形的高质量磁体对径极化,并由工厂选定,可确保最佳精度性能。

霍尔传感器阵列的正弦和余弦电压输出因磁体位置而异。模拟信号通过一个可调的细分盒(达13位)转换为位置数据。

特性

  • 360°非接触式角度位置编码
  • 高达13位的绝对式编码器
  • 一系列二进制和十进制分辨率
  • 5 V电源
  • SMD封装LQFP44

优点

  • 因使用磁感应原理而适用于恶劣环境
  • 完整的芯片系统解决方案
  • 符合RoHS规定

产品数据

系统

编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转
输出
串行SSI, 增量式
Programmable resolution
最高可达13位

电气

电源电压
5 V
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 14.32