RLS

Nonius

앱솔루트 마그네틱 링

튼튼한 RLS 방사 및 축 방향 마그네틱 링은 강철 허브에 접합되는 엘라스토-페라이트 계층으로 구성됩니다. 엘라스토-페라이트 계층은 다른 극 길이와 다른 수의 자성 기간을 갖는 Nonius 자화를 통해 자화됩니다.

특징 및 이점

  • 비접촉 기술
  • 고속 작동
  • 접착 본드 또는 프레스 피팅 방식 설치
  • 기존 Nonius 센서 및 판독 헤드와 호환
  • 고품질 자화
  • 오염과 먼지에 대한 탁월한 내성
  • 고정밀 가공

제품 데이터

시스템

Magnetisation
2-트랙 Nonius 앱솔루트
최대 속도
12,000 RPM
Magnetic periods
32/31, 64/63
자극 간격
1.28 mm, 1.50 mm
Magnetic field density
40 mT

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +85 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.