Nonius
Absolute magnetische Ringe
Die robusten RLS radialen und axialen magnetischen Ringe bestehen aus einem Stahlring mit Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Schicht erfolgt über eine Noniuscodierung mit verschiedenen Pollängen und einer unterschiedlichen Anzahl magnetischer Perioden.
If you’re looking for superior performance absolute rotary encoder, RLS also offers our own proprietary technology based AksIM encoder. For more information and comparison visit here.
Merkmale & Vorteile
- Berührungslose Technologie
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Montage durch Aufkleben oder Einpressen
- Kompatibel mit vorhandenen Nonius Sensoren und Abtastkopfen
- Qualitativ hochwertige Magnetisierung
- Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung und Staub
- Präzisionsbearbeitung
Produktdaten
System
- Magnetisation
- Nonius absolut mit 2 Spuren
- Maximale Geschwindigkeit
- 12.000 U/min
- Magnetic periods
- 32/31, 64/63
- Polteilung
- 1,28 mm, 1,50 mm
- Magnetic field density
- 40 mT
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +85 °C