RLS

Nonius

绝对式磁环

坚固耐用的RLS径向和轴向磁环带有弹性铁素体层,可粘合到钢制码盘支架上。弹性铁素体层利用游标方式磁化,具有不同的极距及不同数量的磁性周期。

特点与优势

  • 非接触式技术
  • 高速运行
  • 粘合安装或压接安装
  • 与现有的Nonius传感器和读数头兼容
  • 高质量磁化
  • 优异的抗污防尘能力
  • 高精度加工

产品数据

系统

Magnetisation
双码道Nonius绝对式
最高速度
12,000 RPM
Magnetic periods
32/31, 64/63
极距
1.28 mm, 1.50 mm
Magnetic field density
40 mT

环境

工作和存储温度
-40 °C至+85 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。