RLS

Nonius

アブソリュート磁気リング

The robust RLS radial and axial magnetic rings consist of an elasto-ferrite layer which is bonded to a steel hub. The elasto-ferrite layer is magnetised with nonius magnetisation with different pole lengths and different numbers of magnetic periods.

If you’re looking for superior performance absolute rotary encoder, RLS also offers our own proprietary technology based AksIM encoder. For more information and comparison visit here.

特長とメリット

  • 非接触式
  • 高速動作
  • 接着取付けか圧入取付けから選択
  • 既存の Nonius センサーやリードヘッドに対応
  • ハイクオリティな磁気化
  • 汚れやほこりへの優れた耐性
  • 精密加工

製品データ

システム

Magnetisation
Nonius デュアルトラックアブソリュート
最高速度
12,000rev/min
Magnetic periods
32/31, 64/63
磁極ピッチ
1.28 mm, 1.50 mm
Magnetic field density
40 mT

環境

動作時/保管時温度
-40℃~+85℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。