개요
RLB는 PCB 센서와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성된 PCB 형태의 증분형 엔코더 센서 시스템입니다. 임베디드 모션 제어 분야에서 공간이 협소한 곳의 위치 제어 루프 피드백 요소로 사용할 목적으로 설계되었습니다.
기능
- 증분형 직각 위상 TTL 출력 신호 A, B, Z
- 주기적, 양방향 인덱스 출력
- 최소 분해능 0.244 µm
이점
- 초소형 디자인
- 고속 작동
- 연성 케이블 연결
- RoHS 준수
구성 및 구매
Configure
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
증분
판독 유형
로터리, 리니어, 원심 방향, 축 방향
출력
증분
최대 분해능
13비트
정확도
±40 µm
MS 스케일의 정확도 등급
±40 µm
반복정도
< 1 μm
자기이력 현상
±3 μm/m(설치 높이 0.3 mm)
자극 간격
2 mm
Max. interpolation factor
8,192
MS 스케일의 최대 길이
50 m
전기
공급 전압
5 V ±0.25 V– 판독 헤드의 전압
전류 소모
< 20 mA
연결
JST 06FKZ-SM1
출력
증분
기계
질량
0.46 g
환경
충격(6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
온도
작동 시: -30 °C ~ +85 °C
진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
속도 계산기
속도 계산기를 사용하여 최대 속도를 계산하고 제품 매개변수를 결정합니다.