신제품
앱솔루트 레이디얼 마그네틱 링은 Artos™ 판독 헤드와 호환되며 까다로운 응용 분야에서 사용하기 적합합니다. 견고한 설계가 액체 유입과 고온으로부터 마그네틱 링을 보호해 오염도와 온도가 아주 높은 환경에서도 손상이 발생하지 않습니다.
특징 및 이점
- Artos™ 판독 헤드와 호환
- 일반적인 공작 기계 오염물에 대한 뛰어난 저항성
- 다양한 크기의 직경
- 손쉬운 장착
- 높은 작동 속도
- 고온에서 작동
제품 데이터
시스템
- 최대 회전 속도
- 최대 30,000 RPM
기계
- 사용 가능한 링 크기(외부 직경)
- 57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
환경
- 작동 및 보관 온도
- -40 °C ~ +85 °C
- Protection
- Exposed, With a cover foil, Welded (IP67)
다운로드
- pdf Data sheet: Artos™ Board Level Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DBD01)
- pdf Data sheet: Artos™ Housed Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DRD01)
- pdf Data sheet: Artos™ SAR Solid Absolute Magnetic Rings (SARD01)
- pdf Application note: LA11 and Artos absolute encoders - Connection to different controllers (APP02)
- zip 3D model: Artos™ DHR housed readhead
- zip 3D model: DBR PCB-A readhead with horizontal connector
- zip 3D model: DBR PCB-A readhead with vertical connector
- zip 3D models: Artos™ DHR - housed readhead with exposed unprotected rings
- zip 3D models: Artos™ DHR - housed readhead with protected welded rings
- zip 3D models: DBR PCB-A readhead with horizontal connector and exposed unprotected rings
- zip 3D models: DBR PCB-A readhead with horizontal connector and protected welded rings
- zip 3D models: DBR PCB-A readhead with vertical connector and exposed unprotected rings
- zip 3D models: DBR PCB-A readhead with vertical connector and protected welded rings
- zip 3D models: SAR - exposed unprotected rings
- zip 3D models: SAR - protected welded rings
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos