RLS

SAR rings

Artos™ アブソリュートエンコーダ用リング

新製品

Artos™ リードヘッドに対応した径方向アブソリュート磁気リングです。幅広い場面でご利用いただけます。液体や高温に対して高い耐性を有しており、汚れがひどい環境や高温環境でも問題なく動作します。

特長とメリット

  • Artos™ リードヘッドに対応
  • 工作機械で見られる一般的な汚れに対して高い耐性
  • 各種直径をラインナップ
  • 取付けが簡単
  • 高速動作
  • 高温でも動作可能

製品データ

システム

最大回転速度
最高 30,000rev/min

機械

対応リングサイズ (外径)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm

環境

動作時/保管時温度
-40℃~+85℃
Protection
オープン, カバーフォイルあり, 溶接 (IP67)

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。