Neu
Absolute radiale magnetische Ringe sind kompatibel mit dem Artos™ Abtastkopf und eignen sich für anspruchvollste Anwendungen. Die robuste Ausführung schützt den Abtastkopf und magnetischen Ring vor eindringenden Flüssigkeiten und hohen Temperaturen, sodass das System selbst in extrem kontaminierten und heißen Umgebungen unbeschadet arbeiten kann.
Merkmale & Vorteile
- Kompatibel mit Artos™ Abtastkopf
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber den üblichen Verunreinigungen im Umfeld von Werkzeugmaschinen
- In verschiedenen Durchmessergrößen erhältlich
- Einfache Montage
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Betrieb bei hohen Temperaturen
Produktdaten
System
- Maximale Drehgeschwindigkeit
- bis 30.000 min-1
Mechanisch
- Erhältliche Ringgrößen (Außendurchmesser)
- 57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +85 °C
- Protection
- Einflüssen ausgesetzt, Mit Abdeckfolie, Geschweißt (IP67)
Downloads
- pdf Data sheet: Artos™ Board Level Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DBD01)
- pdf Data sheet: Artos™ Housed Rotary and Linear Absolute Magnetic Encoder System (DRD01)
- pdf Data sheet: Artos™ SAR Solid Absolute Magnetic Rings (SARD01)
- pdf Application note: LA11 and Artos absolute encoders - Connection to different controllers (APP02)
- zip 3D model: Artos™ DHR housed readhead
- zip 3D model: DBR PCB-A readhead with horizontal connector
- zip 3D model: DBR PCB-A readhead with vertical connector
- zip 3D models: Artos™ DHR - housed readhead with exposed unprotected rings
- zip 3D models: Artos™ DHR - housed readhead with protected welded rings
- zip 3D models: DBR PCB-A readhead with horizontal connector and exposed unprotected rings
- zip 3D models: DBR PCB-A readhead with horizontal connector and protected welded rings
- zip 3D models: DBR PCB-A readhead with vertical connector and exposed unprotected rings
- zip 3D models: DBR PCB-A readhead with vertical connector and protected welded rings
- zip 3D models: SAR - exposed unprotected rings
- zip 3D models: SAR - protected welded rings
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: Artos