RLS

SAR 绝对式编码器的磁环

适用于Artos™绝对式编码器的磁环

Artos™ 平台的一部分 →
新品

绝对式径向磁环与Artos™读数头兼容,适合要求极为苛刻的应用。坚固耐用的设计可保护磁环,防止液体进入和高温,使其即使在污染严重的高温环境中也能够不受损坏。

特点与优势

  • 兼容Artos™读数头
  • 对常见机床污染物具有优异的抗污性
  • 提供不同的直径尺寸
  • 易于安装
  • 高运行速度
  • 高温环境下运行

产品数据

系统

最大旋转速度
最高可达30,000 RPM

机械

可用磁环大小(外径)
57 mm, 81 mm, 114.2 mm, 162 mm, 229 mm, 325 mm, 478 mm

环境

工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
Protection
外露式, 带盖条, 焊接 (IP67)

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。