RLS

OnAxis™ RTB20

고분해능 마그네틱 엔코더

신제품
RTB20 고분해능 마그네틱 엔코더는 초소형 Ø20 mm 엔코더 보드의 18비트 분해능이 특징으로, 매우 작은 설치 공간에서 탁월한 정밀도를 제공합니다. 작고 가벼운 설계로 인쇄, 산업 자동화, 모터 제어, 계측 등의 분야에 적합합니다.

특징 및 이점

  • TMR 센서 기반
  • 증분형 분해능 최대 18비트
  • 정류용 UVW 신호, 최대 256 극 쌍
  • 영점화 함수
  • 간단하고 빠른 설치
  • 비접촉식, 무마찰 설계
  • 초소형 설계, Ø20 mm
  • 장기적인 신뢰성
  • 이력 현상 없음

제품 데이터

시스템

최대 분해능
18비트
최대 속도
30,000 RPM

전기

공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %

환경

온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.