RLS

RTB20

Hochauflösendes magnetisches Messsystem

Das hochauflösendes magnetische Messsystem RTB20 verfügt über eine Auflösung von 18 Bit und eine extrem kompakte Ø20 mm Geberplatine. Es bietet hervorragende Präzision auf kleinstem Raum. Durch seine kompakte und leichte Bauweise ist es besonders für Anwendungen wie Druckindustrie, Automation, Steuerungstechnik und Gerätetechnik geeignet.

Merkmale & Vorteile

  • Grundlage ist ein TMR Sensor
  • Inkrementelle Auflösung bis zu 18 Bit
  • UVW Signale für die Kommutierung von bis zu 256 Polpaaren
  • Funktion zur Einstellung der Nulllage
  • Einfache und schnelle Installation
  • Berührungsloses, reibungsfreies Design
  • Sehr kompakte Bauweise, Ø20 mm
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Hysterese

Produktdaten

System

Max. Auflösung
18 Bit
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%

Umwelt

Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +105 °C (durch Stecker begrenzt)

Downloads