FlexAB™
앱솔루트 마그네틱 스케일 시스템(큰 직경용)


FlexAB는 Artos 앱솔루트 로터리 판독 헤드와 호환되는 인장 메커니즘이 내장된 고무 지지 마그네틱 스케일 시스템입니다. 위치 및 속도 제어 루프 요소로써 큰 샤프트에 설치하는 용도로 설계되었습니다. 이 소형 판독 헤드는 설치 공차가 넓으며, 고도로 동적인 분야에 적합하도록 산업 표준 출력 유형(SSI 또는 BiSS)과 병렬 ABZ 증분형 신호를 제공합니다. 비접촉식 측정 원리를 채택하고 있어 까다로운 분야에서 높은 신뢰도를 보장합니다.
특징 및 이점
- 인장 메커니즘이 내장된 고무 스프링 프로파일 지지 스케일
- 넓은 작동 온도
- 외부 직경 설치용
- 500 mm ~ 2,500 mm 범위의 직경용
- 전체 원 측정
- 모재 열 팽창 보정
- 큰 허용 샤프트 직경 공차 ±0.2 mm
- 신뢰할 수 있는 측정을 위한 안정적이고 일관된 스케일 장력 보장
- 열역하거나 가변적인 환경에서 효과적으로 작동
- 대형 샤프트 및 로터리 시스템에 손쉽게 설치
- 광범위한 적용 분야 및 기계 크기에 적합
- 전체 회전 동안 정확한 위치 측정이 가능
- 온도 변화에도 불구하고 정확도 유지
- 장착 간소화 및 정밀 가공 요구사항 감소
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대
- 분해능
- 0.1 μm
환경
- 온도
- Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)