RLS

MS

증분 마그네틱 스케일

강력한 RLS 마그네틱 스케일은 스테인리스 강철 캐리어와 탄성중합체 접합 페라이트로 구성됩니다. 탄성중합체 페라이트 층은 2 mm, 2.032 mm 또는 5 mm 길이의 교차 극선으로 자화되며 이는 증분형 마그네틱 패턴을 형성합니다. 맞춤형 자화 또한 가능합니다.

특징 및 이점

  • 증분형 RLS 판독 헤드와 호환
  • 4개의 정확도 등급 이용 가능:
    ±10 μm/m, ±20 μm/m, ±40 μm/m, ±100 μm/m
  • 부분 원호 응용 가능성
  • 헤비 듀티 분야를 위한 선택적인 보호 커버 호일
  • 최대 150 m 길이
  • 고객이 선택할 수 있는 레퍼런스 마크 위치
  • 오염과 먼지 및 습기에 대한 탁월한 내성
  • 접착 테이프, 엔드 클램프 또는 트랙 섹션을 사용한 손쉬운 설치

제품 데이터

시스템

MS 스케일의 정확도 등급
±10 μm (최대 길이 20 m까지 가능), ±100 µm, ±20 µm, ±40 µm
자극 간격
2 mm, 5 mm, 2.032 mm (DPI)
MS 스케일의 최대 길이
150 m

환경

RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: –40 °C ~ +100 °C(스케일이 리니어 가이드에 부착된 경우), –40 °C to +80 °C(스케일이 곡면에 부착된 경우), 보관 시: -40 °C ~ +60 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.