RLS

RM44 / RM58 OnAxis™ 중복

증분형 엔코더

RM44 / RM58은 두 장치 사이에 공통 연결이 없고 두 개의 독립적인 출력이 있는 비접촉식 마그네틱 엔코더입니다. 중복성은 센서와 드라이버 측에서만 실현됩니다. 엔코더는 하나의 마그네트(D7xH4 mm)만 사용합니다. 이 엔코더는 더 높은 수준의 안전이 요구되는 까다로운 응용 분야에 적합합니다.

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
Incremental (for other outputs contact RLS)
판독 유형
로터리
최대 분해능
12비트
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
30,000 RPM

전기

공급 전압
5 V
전류 소모
Typ. 30mA for each encoder
출력
Encoder 1: A B Z, RS422 line driver
Encoder 2: A B Z, RS422 line driver

기계

엔코더 하우징 소재
Zamak
자석 소재
SmCo (Sm2Co17), NiCuNi 코팅
최대 케이블 길이
10 m

환경

EMC 준수
EN 61326
온도
Operating: RM: –40 °C to +125 °C (IP64), RM: –40 °C to +85 °C (IP68)

응용 분야

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.