RLS

RM44 / RM58 OnAxis™ Redundant

Inkrementelle Messsysteme

Das RM44 / RM58 ist ein berührungsloses magnetisches Messsystem mit zwei unabhängigen Ausgängen, ohne gemeinsame Verbindungen zwischen zwei Geräten. Redundanz findet nur sensor- und treiberseitig statt. Das Messsystem verwendet nur einen Magneten (D 7 x H 4 mm). Die Messsysteme eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen, die ein höheres Sicherheitsniveau erfordern.

Merkmale & Vorteile

  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • Zwei inkrementelle Ausgänge
  • Auflösung von bis zu 4.096 Impulsen pro Umdrehung (cpr, nach der 4-fach Auswertung)
  • Version mit 5 V Spannungsversorgung
  • Hohe Geschwindigkeiten
  • Redundanz für sicherheitskritische Anwendungen
  • Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hervorragender Schutz gemäß IP68
  • Für den Einbau in OEM-Anwendungen


Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell (für andere Ausgänge wenden Sie sich bitte an RLS)
Art der Messung
Rotativ
Max. Auflösung
12 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V
Stromaufnahme
Typisch. 30 mA für jeden Drehgeber
Ausgangssignale
Drehgeber 1: A B Z, RS422 Leitungstreiber
Drehgeber 2: A B Z, RS422 Leitungstreiber

Mechanisch

Material des Drehgebergehäuses
Zamak
Material des Magneten
SmCo (Sm2Co17), NiCuNi Beschichtung
Max. Kabellänge
10 m

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
Temperatur
Betrieb: RM: –40 °C bis +125 °C (IP64), RM: –40 °C bis +85 °C (IP68)

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.