RLS

RM44/RM58 OnAxis™ リダンダント

インクリメンタルエンコーダ

RM44/RM58 は、互いに独立した 2 個の機器に信号を 2 点に分けて出力する非接触磁気式エンコーダです。冗長性は、センサーおよびドライバでのみ確保されます。使用する磁石は 1 個です (D7×H4mm)。高い安全性が求められる用途に最適です。

特長とメリット

  • 最高精度±0.5°
  • デュアルインクリメンタル出力
  • 最高分解能 4,096cpr
  • 供給電源 5V
  • 高速
  • 安全のための冗長性
  • 業界標準の出力形式
  • IP68 準拠の優れた防水防塵性能
  • 量産 OEM 用


製品データ

システム

エンコーダタイプ
インクリメンタル (他の出力については RLS までお問い合わせください)
読取りタイプ
ロータリ
最高分解能
12bit
精度
最高±0.5°
最高速度
30,000rev/min

電気

供給電圧
5V
電流消費
各エンコーダで平均 30mA
出力
エンコーダ 1: A B Z、RS422 ラインドライバ
エンコーダ 2: A B Z、RS422 ラインドライバ

機械

エンコーダハウジングの材質
ザマック
磁石の材質
SmCo (Sm2Co17)、ニッケル-銅-ニッケル (Ni-Cu-Ni) コーティング
最大ケーブル長
10m

環境

EMC 準拠
EN 61326
温度
動作時: RM: –40℃~+125℃ (IP64)、RM: –40℃~+85℃ (IP68)

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。