RLS

RM44/RM58 OnAxis 冗余

增量式编码器

RM44/RM58是一种非接触式磁编码器,具有两个独立的输出端,且两个装置之间没有公共连接。冗余只在传感器和驱动器侧实现。编码器仅使用一块磁体 (D7xH4 mm)。这两款编码器适用于需要更高安全级别的苛刻应用。

特点与优势

  • 精度达±0.5°
  • 双增量式输出
  • 分辨率最高达4,096 cpr
  • 5 V电源版本
  • 高速
  • 安全应用冗余
  • 行业标准输出格式
  • 最高防护等级达IP68
  • 适用于大批量OEM应用

产品数据

系统

编码器类型
增量式(如需其他输出,请联系RLS)
读取类型
旋转
最大分辨率
12位
精度
达±0.5°
最高速度
30,000 RPM

电气

电源电压
5 V
电流消耗
每个编码器典型值为30 mA
输出
编码器1:A B Z,RS422线驱动器
编码器2:A B Z,RS422线驱动器

机械

编码器外壳材料
Zamak
磁体材料
SmCo (Sm2Co17),NiCuNi涂层
最大电缆长度
10 m

环境

符合EMC(电磁兼容性)标准
EN 61326
温度
工作:RM:–40 °C至+125 °C (IP64),RM:–40 °C至+85 °C (IP68)

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。