RLM
초소형 증분 마그네틱 엔코더


RLM은 RLM 판독 헤드와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성된 부품 차원의 엔코더 시스템입니다. 임베디드 모션 제어 분야를 위한 위치 제어 루프 피드백 요소로 설계되었습니다. 오류 감지를 위한 자가 진단 기능도 엔코더에 탑재되어 있습니다.
특징 및 이점
- 초소형 디자인
- 고유한 또는 주기적 양방향 레퍼런스 마크
- 증분형 ABZ TTL 또는 RS422, BiSS C 또는 SSI 출력
- 리니어 스케일, 반경방향 및 축방향 링과 사용하기에 적합함
- 최대 ±10 μm의 높은 시스템 정확도
- 고속 작동
- 마모도 없는 비접촉식 측정 원리
- 핀 또는 유연한 케이블 옵션
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 증분
- 판독 유형
- 축 방향, 리니어, 원심 방향, 로터리
- 최대 분해능
- 13비트
- 반복정도
- < 1 μm
- 자극 간격
- 2 mm
- MS 스케일의 최대 길이
- 50 m
전기
- 공급 전압
- 5 V ±0.25 V– 판독 헤드의 전압
- 전류 소모
- < 130 mA, 120 Ω 종단 적용(RS422 버전에 유효), < 30 mA, 120 Ω 종단 미적용
환경
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
- 충격(11 ms)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
- 온도
- 작동 시: –20 °C ~ +85 °C(플렉스 케이블 포함), –40 °C ~ +85 °C(플렉스 케이블 제외), 보관 시: -40 °C ~ +85 °C
- 진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
- 300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
다운로드
- pdfData sheet: RLM Miniature Incremental Magnetic Encoder (RLMD01)
- pdfData sheet: 軸方向磁気インクリメンタルリング
- pdfData sheet: Axial incremental magnetic rings (MR01D01)
- pdfData sheet: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings (MR02D02)
- pdfData sheet: MS Incremental Magnetic Scales (MSD01)
- pdfMaximum speed tables for axial magnetic rings
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: Accuracy of incremental linear encoder systems
- zip3D model: MR Bonded Radial Incremental Magnetic Rings
- zip3D model: Axial magnetic rings
- zip3D model: MS05 Magnetic Scale
- zip3D model: RoLin rotary magnetic encoder
- zip3D model: RoLin Linear
- zip3D model: Rolin with flex driver
- zip3D model: Mounting bracket for Rolin
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- pdfDeclaration of conformity EU RoLin products
- pdfDeclaration of conformity EU cover foils
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI