RLS

Orbis™

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

Orbis™는 공간 제약으로 인해 전형적인 OnAxis 엔코더를 회전 샤프트 끝에 장착할 수 없는 응용 분야를 위해 설계된 비접촉 스루 홀 회전 엔코더입니다.

Orbis™ 스루 홀 엔코더 시스템은 리드헤드와 직경으로 자화된 영구 자석 링으로 구성됩니다.

출력 신호는 산업 표준 절대, 증분 및 아날로그 사인파 (sin/cos) 신호로 제공됩니다.

BISS-C, SPI, SSI, 비동기 직렬 및 PWM 통신에 대해서는 BRD01 데이터 시트를 참조하십시오.

아날로그 sin/cos, 전류 및 증분 출력에 대해서는 BRD14 데이터 시트를 참조하십시오.

특징 및 이점

  • 출력 형식: BiSS-C, SSI, SPI, Sin/Cos, ABZ, UVW, PWM 및 비동기 직렬
  • 스루홀 디자인으로 샤프트의 어느 위치에나 장착 가능
  • 멀티턴 카운터 옵션
  • 상태 LED
  • 조립 후 선택적 자체 교정 기능
  • 넓은 설치 허용 오차
  • 내장 자가 진단 기능
  • 영점 조정 기능
  • 고속 작동

제품 데이터

시스템

판독 유형
축 방향
출력
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
최대 분해능
14비트
정확도
자가 보정 후 ±0.25°

전기

공급 전압
5 V ±10 %
전류 소모
통상 65 mA(출력 부하 없음)

기계

액추에이터 소재
양극 산화 알루미늄
자석 소재
Ni-Cu-Ni 보호층이 있는 네오디뮴
사용 가능한 링 크기 (내경)
12 mm, 16 mm, 22 mm, 30 mm

환경

외부 자기장
최대 ±10 mT (DC 또는 AC), 판독 헤드 상단 면에서
습도
0 ~ 70 %(비응축)
작동 및 보관 온도
–40 °C to +120 °C (without connector)

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.