RLS

IT

Artos™ 링용 설치 공구

링에 상대적으로 판독 헤드 설치 시 신뢰성을 높이고 시간을 절약하면서 손쉬운 설치가 가능하도록 특수한 설치 공구가 제공될 수 있습니다.

설치 공구는 판독 헤드를 6방향(설치 높이, 레이디얼 오프셋, 센터라인/탄젠트, 편요각, 축방향/측방향, 피치 및 롤 오프셋)으로 제한하므로 판독 헤드의 정밀한 정렬이 보장되어 최적의 성능을 제공할 수 있습니다.

각 SAR 링에 대해 링 직경을 조정할 수 있는 전용 장착 공구가 필요합니다. 선택한 링에 맞는 설치 공구를 선택하려면 품목 번호 다이어그램을 참조하십시오.

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.