RLS

RM16

초소형 증분형 및 앱솔루트 엔코더

RM16은 협소한 공간용으로 설계된 초소형, 밀폐형 고속 로터리 마그네틱 엔코더입니다. 엔코더의 본체 직경은 16 mm밖에 되지 않으며 알루미늄 하우징을 갖추었습니다.

특징 및 이점

  • 초소형 크기 – 직경 16 mm 본체
  • 5 V 전원 공급장치 버전
  • 업계 표준 증분, SSI 및 선형 전압 출력 형식
  • 비접촉식, 무마찰 설계
  • 최대 30,000 rpm의 고속 작동
  • ±0.5°의 정확도
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
정확도
±0.5°
최대 속도
30,000 RPM
자기이력 현상
0.17°

전기

공급 전압
5 V

기계

엔코더 하우징 소재
알루미늄
질량
28 g(1m 길이 케이블 포함)
최대 케이블 길이
10 m

환경

작동 및 보관 온도
-40 °C ~ +125 °C

응용 분야

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.