RM16
Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
Der RM16 ist ein kompakter, gekapselter, winziger Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten und Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Das Drehgebergehäuse aus Aluminium hat nur einen Durchmesser von 16 mm.
Merkmale & Vorteile
- Extrem kleine Ausführung – 16 mm Gehäusedurchmesser
- Version mit 5 V Spannungsversorgung
- Inkremental, SSI und lineare Spannung, Ausgangssignale nach Industriestandard
- Berührungsloses, reibungsfreies Design
- Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
- Genauigkeit ±0,5°
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut, Inkrementell
- Art der Messung
- Rotativ
- Genauigkeit
- ±0.5°
- Maximale Geschwindigkeit
- 30.000 U/min
- Hysterese
- 0.17°
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 5 V
Mechanisch
- Material des Drehgebergehäuses
- Aluminium
- Gewicht
- 28 g (mit 1 m langem Kabel)
- Max. Kabellänge
- 10 m
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +125 °C
Anwendungen
Downloads
- pdf Data sheet: RE16/RM16 Super Small Incremental and Absolute Encoders (RE16D01)
- zip 3D model: RM16 encoder
- zip 3D model: ACC072 Installation Accessory set for RM16 & RE16
- zip 3D model: RMA Magnet for integration onto shaft
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RM/RE16