RLS

RMC35

로터리 커뮤니케이션 및 증분 마그네틱 엔코더

RMC35는 A, B, Z 증분형 및 U, V, W 신호를 필요로 하는 모터 피드백 응용 분야에 사용하도록 설계되었습니다.

강력한 비접촉식 OnAxis™ 센서 기술이 뛰어난 장기적 신뢰성을 제공하며 설치가 간단하여 소유 비용이 최소화됩니다.

특징 및 이점

  • 증분형 분해능 256 ~ 8,192 cpr
  • U, V, W 정류 신호, 최대 16개 폴
  • 업계 표준 증분형 출력(RS422)
  • 최대 30,000 rpm의 작동 속도
  • 소형 - 본체 직경 35 mm
  • 간단한 설치와 셋업
  • 비접촉식, 무마찰 설계
  • 낮은 관성

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
판독 유형
로터리
출력
정류 출력: U, V, W, 증분, RS422
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
30,000 RPM
자기이력 현상
0.17° 통상

전기

공급 전압
5 V ±10 %
전류 소모
40 mA(로드되지 않음)

기계

질량
45 g

환경

온도
작동 시: -40 °C ~ +105 °C(커넥터에 의해 제한됨)

응용 분야

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.