RLS

RMC35

Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem

Der RMC35 wurde speziell für den Einsatz in Elektromotoern entwickelt, in denen sowohl die inkrementellen Signale A, B und Z als auch die Signale U, V, W benötigt werden.

Die robuste berührungslose OnAxis™ Drehgeber Sensortechnologie stellt höchste Zuverlässigkeit bei simpler Installation sicher und verringert die Betriebskosten auf ein Mindestmaß.

Merkmale & Vorteile

  • Inkrementelle Auflösung von 256 bis 8.192 Impulsen pro Umdrehung (cpr, nach der 4-fach Auswertung)
  • U, V, W Kommutierungssignale mit bis zu 16 Polen
  • Inkrementelle Ausgänge nach Industriestandard (RS422)
  • Maximale Drehzahl bis 30.000 U/min
  • Kompakt – 35 mm Gehäusedurchmesser
  • Einfache Installation und Einrichtung
  • Berührungsloses, reibungsfreies Design
  • Geringe Trägheit

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Kommutierungssignale: U, V, W, Inkrementell, RS422
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Hysterese
0,17° typ.

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V ± 10 %
Stromaufnahme
40 mA (ohne Last)

Mechanisch

Gewicht
45 g

Umwelt

Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +105 °C (durch Stecker begrenzt)

Anwendungen

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.