RLS

AksIM-4™

Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder

신제품

The AksIM-4 is a non-contact, high performance off-axis absolute rotary encoder designed for integration into applications with limited space. A hollow ring, true absolute functionality and high-speed operation make this encoder suitable for many applications. The AksIM-4 encoder system consists of an axially magnetised ring and a readhead. The encoders are equipped with BiSS, SSI or SPI Encolink communication interfaces and offer a range of binary resolutions up to 22 bits per revolution.

특징 및 이점

  • True absolute system
  • Custom magnetic sensor ASIC
  • Self-calibration option
  • No hysteresis
  • Resolution up to 22 bits
  • Operating temperature up to +125 °C
  • Latch-locking connector
  • Multiturn counter option
  • High speed operation
  • Low profile, non-contact
  • Integrated status LED
  • High repeatability
  • Resistant to oils and chemicals

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
트루 앱솔루트 엔코더
판독 유형
축 방향, 로터리
분해능
최대 22비트
자기이력 현상
분해능 단위 미만

전기

공급 전압
4.5 V ~ 5.5 V(커넥터에서)
Set-up time
100 ms(공급 전압이 범위 안에 들어오면 첫 데이터가 준비됨), 최악의 경우: 200 ms

기계

사용 가능한 링 크기(외부 직경)
22 mm ~ 150 mm

환경

습도
70 %(비응축)
작동 및 보관 온도
커넥터 사용 시: -40 °C ~ +105 °C
솔더 패드 사용 시: -40 °C ~ +125 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.