RLS

AksIM-4™

Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder

新製品

The AksIM-4 is a non-contact, high performance off-axis absolute rotary encoder designed for integration into applications with limited space. A hollow ring, true absolute functionality and high-speed operation make this encoder suitable for many applications. The AksIM-4 encoder system consists of an axially magnetised ring and a readhead. The encoders are equipped with BiSS, SSI or SPI Encolink communication interfaces and offer a range of binary resolutions up to 22 bits per revolution.

特長とメリット

  • True absolute system
  • Custom magnetic sensor ASIC
  • Self-calibration option
  • No hysteresis
  • Resolution up to 22 bits
  • Operating temperature up to +125 °C
  • Latch-locking connector
  • Multiturn counter option
  • High speed operation
  • Low profile, non-contact
  • Integrated status LED
  • High repeatability
  • Resistant to oils and chemicals

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
読取りタイプ
軸方向, ロータリ
分解能
最高 22bit
ヒステリシス
分解能レベル

電気

供給電圧
4.5V~5.5V (コネクタ箇所)
Set-up time
100ms (供給電圧が範囲内になった後にデータを読み取れるようになるまで)、ワーストケース: 200ms

機械

対応リングサイズ (外径)
22mm~150mm

環境

湿度
70% (結露なきこと)
動作時/保管時温度
コネクタ付き: -40℃~+105℃
はんだパッド付き: -40℃~+125℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。