RLS

AksIM™ 하우징

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더

AksIM™ 하우징은 설치 공간이 협소한 분야를 위해 설계된 고성능 비접촉식 고성능 비축 앱솔루트 로터리 엔코더입니다. 컴팩트한 로우 프로파일 판독헤드가 얇은 측형 자화 링의 자기장을 감지 및 평가합니다.

특징 및 이점

  • 분해능 최대 20 비트
  • BiSS, SSI, PWM, USB, SPI 및 시리얼 RS422
  • 7 mm에 불과한 전체 시스템 두께
  • 통합형 상태 LED
  • 트루 앱솔루트, 단일 트랙
  • 비접촉식, 자기이력 현상 없음
  • 빠른 속도
  • 로우 프로파일
  • 높은 수준의 IP 등급
  • 맞춤 ASIC 기반 마그네틱 센서
  • 셀프 모니터링 기능 내장
  • 내부식성이 있는 마그네틱 링

제품 데이터

시스템

판독 유형
축 방향
최대 분해능
20비트
엔코더 정확도
±0.05° (설치 전 - 판독 헤드, 링 및 드라이브 샤프트의 부정확한 장착으로 인해 발생하는 오차는 포함되지 않음)
최대 속도
10,000 RPM
반복정도
분해능 단위 이상
자기이력 현상
분해능 단위 미만

전기

공급 전압
4 V ~ 6 V – 판독 헤드의 전압. 케이블 위 전압 강하 고려.
Set-up time
10 ms전원을 켠 후 첫 데이터 준비)
전류 소모
통상 115 mA, 최대 150 mA
출력 부하
PWM, SPI: 최대 ±20 mA, RS422: 120 mA 단기, 60 mA 제한

기계

케이블
Ø4.2 ±0.2 mm, PUR 고연성 케이블, 드래그-체인 호환, 이중 차폐
관성
링 MRA7: 13.1 kg×mm2, 링 MRA8: 79.1 kg×mm2
사용 가능한 링 크기(외부 직경)
49 mm, 80 mm

환경

외부 자기장
최대 ±3 mT (DC 또는 AC), 판독 헤드 상단 면에서
습도
0 ~ 100%(응축 허용)
충격(11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
온도
작동 시: –30 °C ~ +85 °C(정적 케이블 포함), –10 °C ~ +80 °C(동적 상태의 케이블 포함), 보관 시: -40 °C ~ +85 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.