AksIM™
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul


Nicht empfohlen für Neukonstruktion. Weitere Informationen finden Sie unter AksIM-2™ off-axis absolutes Winkelmesssystem.
Merkmale & Vorteile
- Auflösungen bis zu 20 Bit
- Integrierte Status LED
- SSI, SPI, PWM, BiSS, asynchrone serielle Kommunikationsschnittstellen
- I2C auf Anfrage erhältlich
- Korrosionsbeständiger Magnetring
- Absolutes System
- Speziell entwickeltes Magnetsensor-ASIC
- Keine Hysterese
- Hohe Betriebsgeschwindigkeit
- Minimale Bauhöhe, berührungslos
- Integrierte Selbstüberwachung
Anwendungen
Downloads
- pdfData sheet: AksIM™ Off-Axis Rotary Absolute Magnetic Encoder (MBAD01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfTechnical article: AksIM™ encoder
- pdfApplication note: CRC calculation (CRCD01)
- pdfApplication note: Using AksIM™ encoder in closed-loop applications (MHAD02)
- zip3D model: AksIM™ rotary absolute encoder module
- zipBiSS C data packet decoder and CRC calculator
- pdfEC Declaration of conformity AksIM (ENG)
- pdfDeclaration of conformity EU MS AS WL HM MR FI
- pdfIzjava o skladnosti EU AksIM (SLO)