Übersicht

AksIM-2™ ist ein berührungsloses, leistungsstarkes off-axis Winkelmesssystem für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen. Der kompakte Abtastkopf mit minimaler Bauhöhe erfasst und misst das Magnetfeld eines dünnen, axial magnetisierten Rings.

Merkmale

  • Speziell entwickeltes Magnetsensor-ASIC
  • BiSS-C, SSI oder asynchron seriell
  • Wahlweise mit Selbstkalibrierung
  • Keine Hysterese
  • Auflösungen bis zu 20 Bit

Vorteile

  • Absolutes System
  • Verbesserte Wiederholgenauigkeit
  • Integrierte Selbstüberwachung
  • Unempfindlich gegenüber externen Magnetfeldern
  • Erweiterte Betriebstemperaturen
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Art der Messung
Axial, Rotativ
Max. Auflösung
20 Bit
Systemgenauigkeit
±0.004° to ±0.020° / ±14 to ±72 arcsec after encoder self-calibration
Maximale Geschwindigkeit
10.000 U/min

Elektrisch

Versorgungsspannung
4,5 V bis 5,5 V (am Steckverbinder)
Stromaufnahme
Typ. 130 mA, max. 150 mA

Mechanisch

Verfügbare Ringgrößen (Innendurchmesser)
8 mm, 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mm, 40 mm, 55 mm, 64 mm, 68 mm

Umwelt

Luftfeuchtigkeit
0 bis 70 % nicht kondensierend
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +105 °C, Betrieb: -40 °C bis +85 °C (nur MB022), Lagerung: -40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

3D model: AKSIM-2™ readhead MB022 with MRA022 ring 3D model: AKSIM-2™ readhead MB029 with MRA029 ring 3D model: AKSIM-2™ readhead MB039 with MRA039 ring 3D model: AKSIM-2™ readhead MB049 with MRA049 ring 3D model: AKSIM-2™ readhead MB053 with MRA053 ring 3D model: AKSIM-2™ readhead MB064 with MRA064 ring 3D model: AKSIM-2™ readhead MB080 with MRA080 ring 3D model: Shims For AksIM-2 Mounting BiSS C data packet decoder and CRC calculator EncoSight software for E201-9P and AksIM SPI encoders EncoSight software for E201-9B and BiSS encoders Software for E201-9Q and E201-9S EncoSight for AksIM-2 with Asynchronous Serial (UART)
14,32 $