RLS

AksIM-2™

离轴绝对式磁旋转编码器模块

AksIM-2™是一种非接触式高性能离轴绝对式磁旋转编码器,适合安装空间受限的应用。结构紧凑、轻薄小巧的读数头检测并评估轴向磁化的薄圆环的磁场。

特点与优势

  • 定制磁传感器ASIC
  • BiSS、SSI或异步串行
  • 自校准选项
  • 无磁滞
  • 分辨率高达20位
  • 真正的绝对式系统
  • 重复性更高
  • 内置自监控功能
  • 不受外部磁场干扰
  • 温度范围大

产品数据

系统

编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 旋转
最大分辨率
20位
系统精度
±0.004° to ±0.020° / ±14 to ±72 arcsec after encoder self-calibration
最高速度
10,000 RPM

电气

电源电压
4.5 V至5.5 V(插头处)
电流消耗
典型值130 mA,最大值150 mA

机械

可选环尺寸(内径)
8 mm, 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mm, 40 mm, 55 mm, 64 mm, 68 mm

环境

湿度
0至70%非冷凝
温度
工作温度:-40 °C至+85 °C(仅限MB022), 工作:-40 °C至+105 °C, 存储:-40 °C至+105 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。