RLS

How-To Guides

Auswahlhilfe für Messsysteme

2020-09-14

Wie finden Sie den besten Sensor für ihre Anwendung unter der großen Auswahl an Ausgängen, Messarten und Drehgebergehäusen?

Die Auswahl des richtigen Messsystems für Ihre Anwendung kann eine anstrengende Aufgabe sein. Wie finden Sie den besten Sensor für ihre Anwendung unter der großen Auswahl an Ausgängen, Messarten und Drehgebergehäusen?

Some RLS encoders

Einige RLS Messsysteme: AksIM-2, OnAxis, LM10



SCHRITT 1: WÄHLEN SIE DEN GEBERTYP

Das Wegmesssystem (lineare Messsystem) bewegt sich entlang der Maßverkörperung oder des Ringes und das Winkelmesssystem (rotative Messsystem) dreht sich um seine eigene Achse. Mehr erfahren...

  • FUNKTIONSPRINZIP DES MESSSYSTEMS:
    • Inkrementell
    • Absolut

Der Unterschied zwischen inkrementellen und absoluten Messsystemen ist vergleichbar mit dem Unterschied, der zwischen einer Stoppuhr und einer Uhr besteht. Mehr erfahren...

  • FUNKTIONSPRINZIP:
    • Magnetisch
    • Optisch
    • Induktiv
    • Laser

Die Position des Messsystems kann anhand verschiedener physikalischer Grundlagen gemessen werden. Die Informationen können mittels Lichtstrahl, elektrischem Strom, elektromagnetischem Feld, Induktion usw. vom Drehgeber zum Lesekopf übertragen werden.


SCHRITT 2: SPEZIFIKATION DES MESSSYSTEMS DEFINIEREN

  • AUFLÖSUNG:
    • Hoch
    • Mittel
    • Gering

Die Auflösung ist die kleinste von einem Messsystem erfasste Bewegung. Sie wird je nach Art des Messsystems auf unterschiedliche Weise gemessen. Mehr erfahren...

  • Genauigkeit

Die Abweichung zwischen der tatsächlichen Position und der Messwertanzeige des Gebers. Mehr erfahren...

  • Wiederholgenauigkeit

Die Differenz in der erfassten Position desselben physischen Punktes aus mehreren Messungen, die beim Verfahren in dieselbe Richtung unter gleichen Bedingungen aufgenommen wurden. Mehr erfahren...

  • Sicherheit
    • Redundanz
    • SIL (Sicherheits-Integritätslevel)
  • Sonstige
    • Interface
    • Abmaß
    • Umgebung (Geschwindigkeit, Temperatur, IP Schutzklasse, Druck, Unempfindlichkeit ggü. Chemikalien...)

SCHRITT 3: WÄHLEN SIE ZUSÄTZLICHE GEBERFUNKTIONEN

Bei einem Singleturn-Messsystem werden die Ausgangssignale mit jeder Umdrehung der Drehgeberwelle wiederholt. Bei absoluten Multiturn-Messsystemen (Multiturn-Absolutwertgebern) ist das Ausgangssignal für jede Wellenposition bei jeder Umdrehung bis zu einer bestimmten Anzahl von Umdrehungen (z. B. 4096) einzigartig.

Es gibt viele Arten von Messsystemen, die für verschiedenste Zwecke, Anwendungen und Endnutzer entwickelt wurden.

Die gängigsten Anwendungen für magnetische Drehgeber: Motion-Control, Robotik, Landwirtschaft, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie...



Auswahlhilfe für Messsysteme öffnen All products

encoder