LinACE™ ist ein extrem robustes, zylindrisches Absolut-Wegmesssystem, das zur direkten Integration in den Servomechanismus als Messaufnehmer entwickelt wurde und genaue Messungen mit hervorragender Auflösung und Wiederholpräzision liefert.
Übersicht:
LinACE™ ist ein magnetisches Vollwellen-Wegmesssystem mit integrierten linearen Gleitlagern. LinACE bietet verschiedene digitale absolute Ausgänge wie SSI, BiSS C, asynchron-seriell und PWM.
Produktübersicht - LinACE™
Funktionsweise
Die LinACE™ Technolgie basiert auf einem absoluten Code, der in einen Datenträger in Form von Bereichen mit unterschiedlicher magnetischer Leitfähigkeit geschrieben wird. Die in einem Siliziumchip untergebrachten Hall-Sensoren lesen diesen Code dann aus.
Die Nuten, die an der Vollwelle aus Kohlenstoffstahl angebracht sind und eine hoher relative Leitfähigkeit besitzen, bilden den PRBS-Absolutcode (pseudo-random binary sequence) ab. Die Nuten können durch einen galvanischen oder thermischen Auftrag hartverchromt oder mit Kupfer oder einem anderen Material mit niedriger Leitfähigkeit versehen werden.
Mithilfe eines Vorspannungsmagneten wird die Magnetfelddichte durch Unterschiede in der magnetischen Leitfähigkeit moduliert. Die im Siliziumchip der ASIC (anwendungsspezifische integrierte Schaltung) integrierten Hall-Sensoren erkennen diese Unterschiede und wandeln sie in elektrische Signale um. Die erzeugten elektrischen Signale werden mithilfe von Algorithmen, einschließlich Fourier-Transformation, verarbeitet, um die Position anhand von Bit-Längen im Millimetermaßstab bis auf Auflösungen in Bruchteilen von µm zu berechnen.
Dauermagnet, Hall-Sensoren und Welle aus Kohlenstoffstahl mit Anordnung der Nuten (oben) und Modulation des Magnetfelds im Umfeld der Welle aus Kohlenstoffstahl (unten)
Die Welle dient als tragendes Funktionsteil des Antriebssystems und als Datenträger, der von dem Modul mit integrierten Gleitlagern gelesen wird.
Was spricht für LinACE™?
LinACE™ ist ein extrem robustes, zylindrisches Absolut-Wegmesssystem, das zur direkten Integration in den Servomechanismus als Messaufnehmer entwickelt wurde und genaue Messungen mit hervorragender Auflösung und Wiederholpräzision liefert. Es kann als Regelungsgerät eingesetzt oder zur Positions- oder Geschwindigkeitsüberwachung direkt in hydraulische, pneumatische und elektromechanische Aktuatoren sowie Linearmotoren integriert werden.
Vorteile:
- Kompakte Baugröße
- Digitalausgang
- Hohe Überwachungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
- Hervorragende Genauigkeit für Messlängen über 20 mm
- Sehr gute Unempfindlichkeit gegenüber Streumagnetfeldern
- Keine Vor- oder Nachlaufunsicherheit
- Absolutes System
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber rauen Umgebungen
- Unmagnetisierte, hartverchromte codierte Welle, unempfindlich gegenüber Streumagnetfeldern