LinACE™是一款极为坚固耐用的绝对式圆柱形直线轴磁编码器系统,设计用于作为传感器集成到伺服机构中,提供精确的测量数据和优异的分辨率及重复精度。
概述:
LinACE™是一款绝对式直线轴磁编码器,带有集成式线性滑动轴承。LinACE提供的数字绝对式输出格式包括SSI、BiSS C、异步串行和PWM。
产品概览 — LinACE™
工作原理是什么?
LinACE™的技术原理是将绝对式编码写入具有不同磁导率的各个信息载体区域,然后由集成在单硅片中的霍尔传感器阵列读取这些编码。
碳合金实心钢轴(具有相对较高的磁导率)上刻出的凹槽代表伪随机二进制序列(PRBS绝对式编码)。通过电镀或热喷涂工艺,可在凹槽内填充具有较低磁导率的硬质铬、铜或任何其他材料。
使用偏磁磁体,不同磁导率间的差异可调节磁场密度,而单硅片ASIC中集成的霍尔传感器阵列可检测这些磁场密度并将其转换为电子信号。随后使用包括傅立叶变换在内的各种算法对生成的电子信号进行处理,并基于毫米尺度的位长计算位置,而分辨率可达到亚微米级。
永磁体、霍尔传感器阵列和带有凹槽序列的碳合金钢轴的布局(上图),以及碳合金钢轴附近磁场的调制(下图)。
此轴既可作为运动系统的承载功能部件,又可作为供内置有轴承的模块读取的信息载体。
为什么选择LinACE™?
LinACE™是一款极为坚固耐用的绝对式圆柱形直线轴磁编码器系统,设计用于作为传感器集成到伺服机构中,提供精确的测量数据和优异的分辨率及重复精度。它可用作控制装置,或直接集成到液压、气动、电动机械传动装置和直线电机中,作为位置或速度的反馈元件。
主要特性:
- 紧凑型设计
- 数字输出
- 优异的诊断功能和可靠性
- 精度卓越,可测量超过20 mm的长度
- 抗杂散磁场干扰能力极强
- 无预行程或后行程
- 真正的绝对式系统
- 受恶劣应用环境的影响小
- 非磁化、带编码的镀铬硬轴,不易受杂散磁场影响