HiLin ist ein sehr leistungsfähiger linear-inkrementeller magnetischer Encoder für raue Umgebungen. Das System besteht aus Messkopf und Maßstab; der Messkopf ist im inkrementellen Ausgabeformat verfügbar. Es gibt drei Maßstabvarianten – jede hat gegenüber den anderen ihre Vorteile.
|
|
|
|
Robustes Maßband mit
|
Robustes Maßband ohne
|
Magnetisches Maßband |
|
| Unempfindlichkeit | Hervorragender Schutz gegen Festpartikel, Kühlmittel und Chemikalien verschiedenster Art Schutzklasse IP67 |
Unempfindlichkeit gegen Verschmutzung und Staub | Unempfindlichkeit gegen Verschmutzung und Staub |
| Genauigkeit bis zu 30 mm | ±3 µm | ±3 µm | ±5 µm |
| Genauigkeit über längere Distanzen | ±5 µm/m | ±5 µm/m | ±10 µm/m |
| Hysterese | ≤1 µm | ≤1 µm | ≤1 µm |
| SDE | ±1.5 µm | ±1.5 µm | ±2 µm |
| Maximale Messlänge | 1.3 m | 1.3 m | 20 m |
Warum HiLin™?
Einer der wesentlichen Vorteile, den magnetische Messsysteme gegenüber optischen haben, ist ihre Einsatzmöglichkeit in rauen Umgebungen. Das berührungsloses Design magnetischer Messsysteme verhindert Verschleiß und gewährleistet einen jahrelangen zuverlässigen Betrieb. Mit HiLin sind wir noch einen Schritt weiter gegangen.
Mechanischer Schutz
Wir haben eine vollverschweißte Maßverkörperung entwickelt, welche die Elastomer-Ferrit-Beschichtung vor äußeren Einflüssen und Verunreinigungen schützt und das System unempfindlich macht. Wenn Sie optimale Ergebnisse in einer rauen Umgebung anstreben, ist das HiLin mit vollverschweißter Maßverkörperung die richtige Wahl. Sowohl Maßverkörperung als auch Abtastkopf verfügen über einen hohen IP-Schutz und hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber häufig verwendeten Kühlmitteln in der Industrie.
Genauigkeit
Das HiLin Messsystem bietet die höchste Genauigkeit unter unserer Auswahl an Wegmesssystemen. Je nachdem, welche (Anwendungs-)Anforderungen Sie haben, können Sie zwischen folgenden Optionen wählen:
- Magnetisches Maßband: die leichteste und kompakteste Option ist ein selbstklebendes Maßband mit einer Genauigkeit von ±10 µm/m, das längere Messlängen ermöglicht.
- Robustes Maßband mit/ohne geschweißte Abdeckfolie: Falls Sie eine höhere Genauigkeit benötigen, ist eine Maßverkörperung mit Edelstahlband und einer Genauigkeit von ±5 µm/m die richtige Lösung. Das Edelstahlband ermöglicht eine thermische Anpassung an den Untergrund und verbesserte Temperaturkompensation.
Zyklischer Fehler (SDE, Sub-Divisional-Error) und Hysterese
Das folgende Diagramm zeigt den SDE und die Hysterese der HiLin, LM10 und LM13 Messsysteme im Vergleich. Es ist offensichtlich, dass HiLin selbst außerhalb der im Datenblatt angegebenen Toleranz sehr gute Ergebnisse liefert.
Hohe Betriebsgeschwindigkeit
Das HiLin Messsystem eignet sich für den Einsatz in Anwendungen des Hochgeschwindigkeitsbereichs. Das HiLin hat einen Vorteil gegenüber den magnetischen Wegmesssystemen von RLS. Mit einer Auflösung von 1 µm kann das HiLin in Geschwindigkeiten bis zu 25,28 m/s arbeiten, während die maximale Geschwindigkeit des LM10/13 bis 7,47 m/s beträgt.
Auflösung
Das Messsystem verwendet eine andere Hardware als das LM Messsystem und bietet damit größere Flexibilität bei der Auswahl der Auflösung. Es können Feinauflösungen bis zu 0,1 µm gewählt werden (bitte kontaktieren Sie uns bei Sonderwünschen). Dies ist ein Vorteil gegenüber anderen magnetischen Messsystemen.
Installation und Handhabung
Magnetische Messsysteme haben gegenüber optischen den Vorteil der einfacheren Installation und Handhabung. Sie bieten größere Installationstoleranzen als optische und ermöglichen dem Kunden die problemlose Integration in sein System. Magnetische Messsysteme erfordern keine zusätzlichen Verfahren wie optische Messsysteme, deren Maßverkörperungen für optimale Ergebnisse absolut sauber sein müssen. Infolgedessen kann das HiLin kann in schmutzbelasteten Umgebungen eingesetzt werden und seine Leistungsfähigkeit wird nicht durch Staub oder andere nicht-magnetische Verunreinigungen auf der Maßverkörperung beeinträchtigt.