RLS

粘合安装径向磁环的最大速度计算器

选择磁环尺寸 *:

选择读数头:

选择输出类型:

选择截面:

当前所选系统的磁极计数:50

订购代码Interpolation分辨率cprpprRPM最大值
13B819240960010240012986491628142211784
12B40962048005120025971298324162844234178
11B2048102400256005195259764932416984683417
2D0 (001)2000100000250005320266066533217386703517
1D61600800002000066503325831415216108874422
10B1024512001280010000519512986493381691366834
1D0 (002)1000500001250010000532013306653461731407035
D80800400001000010000665016628314332161758844
09B51225600640010000100002597129867733827313769
D5050025000625010000100002660133069334628014170
D40 (005)40020000500010000100003325166286743335017688
D323201600040001000010000415620781084542437220110
08B2561280032001000010000519525971355677546275138
D20 (010)2001000025001000010000665033251734867700353177
D16160800020001000010000415620781084542437220110
07B128640016001000010000100005195271013551093551277
D10 (020)100500012501000010000665033251734867700353177
D0880400010001000010000415620781084542437220110
06B643200800100001000010000100005421271021871103554
D04 (050)4020005001000010000415620781084542437220110
05B32160040010000100001000010000100005421437522061108
04B16800200100001000010000100001000010000875044132216
03B84001001000010000100001000010000100001000088274433

注:

  • 显示的最大速度仅对于正确安装的组件有效。

所有编码器计算器