MS磁栅尺的最大速度计算器
选择读数头:
选择输出类型:
最大速度 [m/s]
2.161.080.270.140.070.040.030.010.01
4.332.160.540.270.140.070.060.030.01
8.664.331.080.540.280.140.110.060.03
8.874.431.110.550.290.140.120.060.03
11.085.541.390.690.360.180.150.070.04
17.328.662.161.080.560.280.230.110.06
17.738.872.221.110.580.290.230.120.06
22.1711.082.771.390.720.360.290.150.07
34.6417.324.332.161.130.560.460.230.12
35.4717.734.432.221.160.580.470.240.12
44.3322.175.542.771.450.720.580.290.15
55.4227.716.933.461.810.90.730.370.18
5734.648.664.332.261.130.910.460.23
5744.3311.085.542.891.451.170.590.3
55.4227.716.933.461.810.90.730.370.18
575717.328.664.522.261.820.920.46
5744.3311.085.542.891.451.170.590.3
55.4227.716.933.461.810.90.730.370.18
575734.6417.329.044.523.651.840.92
55.4227.716.933.461.810.90.730.370.18
57575734.6418.079.047.293.681.85
N/A57575736.1418.0714.587.363.69
N/AN/A57575736.1429.1714.717.39
注:
- 显示的最大速度仅对于正确安装的组件有效。
所有编码器计算器