RLS

Maximum speed calculator for SpinCo™ radial magnetic rings

选择磁环尺寸 *:

Select pole width:

选择输出类型:

当前所选系统的磁极计数:100

订购代码Resolution
(steps per period)
RPM最大值
12B409629291464976732585488366244183N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
4D04000300015001000750600500375250187N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
11B204858592929195314641171976732488366266183N/AN/AN/AN/AN/A
2D02000600030002000150012001000750500375272187N/AN/AN/AN/AN/A
10B102411718585939062929234319531464976732532366292225183N/AN/A
1D01000120006000400030002400200015001000750545375300230187N/AN/A
D80800150007500500037503000250018751250937681468375288234N/AN/A
09B512234371171878125859468739062929195314641065732585450366183N/A
D50500240001200080006000480040003000200015001090750600461375187N/A
D404003000015000100007500600050003750250018751363937750576468234N/A
08B2564687523437156251171893757812585939062929213014641171901732366183
D202005500030000200001500012000100007500500037502727187515001153937468234
D1616055000375002499918750150001249993756249468734092343187514421171585292
07B128550004687531250234371875015625117187812585942612929234318021464732366
D101005500055000400003000024000200001500010000750054543750300023071875937468
D088055000550004999937500300002499918750124999375681846873750288423431171585
06B64550005500055000468753750031250234371562511718852258594687360529291464732
D044055000550005500055000550004999937500249991875013636937575005769468723431171
05B32550005500055000550005500055000468753125023437170451171893757211585929291464
D022055000550005500055000550005500055000499993750027272187501500011538937546872343
04B16550005500055000550005500055000550005500046875340902343718750144231171858592929
03B85500055000550005500055000550005500055000550005500046875375002884623437117185859
02B455000550005500055000550005500055000550005500055000550005500055000468752343711718

注:

  • 显示的最大速度仅对于正确安装的组件有效。

所有编码器计算器