Orbis™
磁旋转编码器模块


Orbis™ 是一种非接触式通孔旋转编码器,专为典型 OnAxis 编码器因空间限制无法安装在旋转轴端的应用而设计。
Orbis™ 通孔编码器系统由读数头和直径磁化的永磁环组成。
输出信号提供行业标准的绝对、增量和模拟正弦(sin/cos)信号。
有关 BISS-C、SPI、SSI、异步串行和 PWM 通信的更多信息,请参见 BRD01 数据表。
有关模拟 sin/cos、换向和增量输出,请参见 BRD14 数据表。
特点与优势
- 输出格式:BiSS-C、SSI、SPI、Sin/Cos、ABZ、UVW、PWM 和异步串行
- 通孔设计可在轴的任何位置进行安装
- 多圈计数器选项
- 状态 LED
- 装配后的可选自我校准功能
- 宽安装公差
- 内置自我诊断功能
- 归零功能
- 高速运行
产品数据
系统
- 读取类型
- 轴向
- 输出
- ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
- 最大分辨率
- 14位
- 精度
- 自校准后 ±0.25°
电气
- 电源电压
- 5 V ±10 %
- 电流消耗
- 典型值为65 mA(无输出负载)
机械
- 磁励体材料
- 阳极氧化铝
- 磁体材料
- 带镍铜镍保护层的钕
- 可选环尺寸(内径)
- 12 mm, 16 mm, 22 mm, 30 mm
环境
- 外部磁场
- 读数头上方最大±10 mT(DC或AC)
- 湿度
- 0至70%非冷凝
- 工作和存储温度
- –40 °C to +120 °C (without connector)
下载
- pdfData Sheet: Orbis™ Rotary Magnetic Encoder Module (BRD01)
- pdfData sheet: Orbis™ Through-hole Analogue Sin/Cos and Commutation Rotary Encoder (BRD14)
- pdfData sheet: データシート:Orbis™ アブソリュートロータリエンコーダ (最新情報は英語版になります。)
- zipBiSS C data packet decoder and CRC calculator
- exeEncoSight software for E201-9P and Orbis SPI encoders
- zip3D model: Orbis™ absolute rotary encoder
- exeEncoSight software for E201-9B and BiSS encoders
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- zipSoftware for Matlab E201-9Q Interface
- pdfEC / UK / NI Declaration of conformity: Orbis
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdfApplication note: CRC calculation (CRCD01)
- pdfApplication note: Programming Orbis with Asynchronous serial interface (BRD04)
- pdfApplication note: Orbis BiSS-C register access (BRD05)
- pdfApplication note: Orbis™ Using advanced functions over SPI (BRD09)
- pdfApplication note: アプリケーションノート: Orbisの高度な機能を SPI 経由 で使用する方法 (BRD11)