RLS

Orbis™

Magnetisches Drehgeber-Modul

Orbis™ ist ein berührungsloser Drehgeber mit Hohlwelle, der für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen ein typischer OnAxis-Drehgeber aufgrund von Platzbeschränkungen nicht am Ende der drehenden Welle montiert werden kann.

Das Orbis™-Hohlwellendrehgeber-System besteht aus einem Lesekopf und einem diametral magnetisierten Permanentmagnetring.

Ausgangssignale werden in branchenüblichen absoluten, inkrementellen und analogen sinusförmigen (sin/cos) Signalen bereitgestellt.

Für BISS-C, SPI, SSI, asynchrone serielle und PWM-Kommunikation siehe BRD01-Datenblatt.

Für analoge sin/cos-, Kommutierungs- und inkrementelle Ausgänge siehe BRD14-Datenblatt.

Merkmale & Vorteile

  • Ausgabeformate: BiSS-C, SSI, SPI, Sin/Cos, ABZ, UVW, PWM und asynchrone serielle Schnittstelle
  • Durchgangslochdesign ermöglicht die Montage an beliebiger Stelle entlang der Welle
  • Option für Mehrumdrehungszähler
  • Status-LED
  • Optionale Selbstkalibrierung nach der Montage
  • Große Montagetoleranzen
  • Integrierte Selbstdiagnose
  • Nullpunktfunktion
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb

Produktdaten

System

Art der Messung
Axial
Ausgangssignale
ABZ, BiSS-C, PWM, sin/cos, SPI, SSI, UART, UVW
Max. Auflösung
14 Bit
Genauigkeit
±0,25° nach der Selbstkalibrierung

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V ± 10 %
Stromaufnahme
Typ. 65 mA (ohne Ausgangslast)

Mechanisch

Geber-Material
Anodisiertes Aluminium
Material des Magneten
Neodym mit Ni-Cu-Ni Schutzschicht
Verfügbare Ringgrößen (Innendurchmesser)
12 mm, 16 mm, 22 mm, 30 mm

Umwelt

Externes Magnetfeld
Max. ±10 mT (DC oder AC) auf der Abtastkopf-Oberseite
Luftfeuchtigkeit
0 bis 70 % nicht kondensierend
Betriebs- und Lagertemperatur
–40 °C to +120 °C (without connector)

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.