RLS

Orbis™ 带备用电池的多圈

绝对式磁旋转编码器模块

Not recommended for new design. Please go to Orbis™ Battery Backup Multiturn. .

特点与优势

  • Multiturn counter powered by battery
  • Extended temperature range
  • Reduced effect of thermal drift on accuracy

产品数据

系统

编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
旋转
输出
BiSS-C
分辨率
14位
精度
±0.25°
最高速度
12,000 RPM
重复精度
±2 LSB(计数,单向)

电气

电源电压
4.5 V至5.5 V(插头处)
电流消耗
典型值为70 mA(无输出负载)

机械

磁励体材料
阳极氧化铝
磁体材料
带镍铜镍保护层的钕

环境

外部磁场
读数头上方最大±3 mT(DC或AC)
湿度
0至70%非冷凝
温度
工作:-40 °C至+105 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。