RLS

AksIM-4™

带Hiperface DSL协议

AksIM-4是一种非接触式高性能离轴绝对式磁旋转编码器,适合集成到安装空间受限的应用中。大中孔结构、真正的绝对式功能以及Hiperface DSL协议,使该磁编码器非常适用于紧凑型伺服电机应用。AksIM-4磁编码器系统包含一个轴向磁化的圆环和一个读数头。

特点与优势

  • 真正的绝对式系统
  • 定制磁传感器ASIC
  • 自校准选项
  • 轻薄小巧,非接触式
  • 布线复杂度降低
  • 高速数据传输
  • 经济高效
  • 支持更紧凑的电机设计


请求样品

产品数据

系统

编码器类型
真正的绝对式编码器
读取类型
轴向, 旋转
最大分辨率
20位
系统精度
最高达 ±0.005°

电气

电源电压
7 V 至 12 V 插头处)
电流消耗
典型值85 mA(12 V)- 在连接器处,最大1.4 W

机械

可用磁环大小(外径)
53 mm, 80 mm

环境

工作和存储温度
-40 °C至+105 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。