概述

SpinCo™是一种增量式磁编码器系统,设计用作机床主轴的主要位置和速度反馈传感器。

它由两个关键元件组成:一个读数头和一个带有焊接盖条的磁环。

特性

  • 提供不同尺寸的磁环
  • 速度最高可达55,000 rpm
  • 每转50至556个正弦/余弦周期
  • ABZ数字增量式输出,每个正弦/余弦周期多达4,096个步距
  • 模拟输出信号 (1 Vpp)

优点

  • 结构坚固
  • 高运行速度
  • 信号稳定性
  • IP67防护等级
  • 安装公差宽松
  • 读数头尺寸小
  • 高精度
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式
极距
1 mm, 2 mm

电气

电源电压
5 V ±10 %(绝对最大值6 V)
电流消耗
< 50 mA

机械

电缆
TPE AWG 26,屏蔽,Ø4.8 ±0.15 mm
质量
读数头:120 g(1 m电缆,无连接器)

环境

IP保护
IP67
工作和存储温度
-40 °C至+85 °C
更多信息请参阅规格手册

速度计算器

计算最大速度并根据您的应用确定产品参数。

应用

下载

US$ 13.02