RLS

MS

增量式磁栅尺

坚固耐用的RLS磁栅尺,由不锈钢导轨和弹性体粘合铁素体组成。弹性铁素体层经过磁化,具有极距为2 mm、2.032 mm或5 mm的交替变化的磁极,形成了增量式磁化模式。还可提供定制磁化。

特点与优势

  • 与增量式RLS读数头兼容
  • 提供四个精度等级:
    ±10 μm/m、±20 μm/m、±40 μm/m、±100 μm/m
  • 可用于圆弧应用
  • 针对高强度应用,可提供保护盖条
  • 最长可达150 m
  • 用户可选的参考零位位置
  • 优异的抗污、防尘、防潮能力
  • 利用不干胶带、端压片或分段导轨可轻松安装

产品数据

系统

MS磁栅尺精度等级
±10 µm(仅限长度不超过20 m时), ±100 µm, ±20 µm, ±40 µm
极距
2 mm, 5 mm, 2.032 mm (DPI)
MS磁栅尺最大长度
150 m

环境

RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
温度
工作温度:–40 °C至+100 °C(栅尺安装在直线导轨上),–40 °C至+80 °C(栅尺安装在曲面上), 存储:-40 °C至+60 °C

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。