概述

微型芯片内部是一个处理电路,提供绝对式SSI、增量式、线性电压、测速和UVW形式的输出,分辨率可达12位。也可将零位选择在安装点处。

AM4096可广泛用于非接触式位置或速度测量,如电机运动控制和换向、机器人、摄像机定位、各种编码器应用、电池供电设备以及其他要求严格的高分辨率的应用场合。

特性

  • 360°非接触式角度位置编码
  • 多种分辨率可供选择,可达12位
  • 可编程零位
  • 3 V或5 V电源
  • 工作温度范围大(-40 °C至125 °C)
  • SSOP28封装

优点

  • 高速运行
  • 节电模式
  • 内置EEPROM
  • 符合RoHS规定
配置并购买 配置 规格手册

产品数据

系统

编码器类型
增量式, 绝对式
读取类型
旋转
输出
SSI, 双线接口 (TWI) 输出, 增量式, 换向输出:U、V、W, 模拟量正弦波, 线性电压, 转速器输出
Programmable resolution
最高可达12位
最高速度
60,000 RPM
磁滞
典型值为0.12°

电气

电源电压
5 V或3 V

环境

RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC
更多信息请参阅规格手册

应用

下载

US$ 14.32