RMF44/RMF58 OnAxis 冗余
增量式编码器
RMF44/RMF58是一种非接触式磁编码器,具有两个独立的输出端,且两个装置之间没有公共连接。冗余只在传感器和驱动器侧实现。编码器仅使用一块磁体 (D7xH4 mm)。这两款编码器适用于需要更高安全级别的苛刻应用。
特点与优势
- 精度达±0.5°
- 双增量式输出
- 分辨率最高达4,096 cpr
- 5 V电源版本
- 高速
- 安全应用冗余
- 行业标准输出格式
- 适用于大批量OEM应用
产品数据
系统
- 编码器类型
- 增量式(如需其他输出,请联系RLS)
- 读取类型
- 旋转
- 最大分辨率
- 12位
- 精度
- 达±0.5°
- 最高速度
- 30,000 RPM
电气
- 电源电压
- 5 V
- 电流消耗
- 每个编码器典型值为30 mA
- 输出
- 编码器1:A B Z,RS422线驱动器
编码器2:A B Z,RS422线驱动器
机械
- 编码器外壳材料
- Zamak
- 磁体材料
- SmCo (Sm2Co17),NiCuNi涂层
- 最大电缆长度
- 10 m
环境
- 温度
- 工作:RFM:–40 °C至+125 °C(不带连接器),RFM:–40 °C至+105 °C(带连接器)