RLS

RMF44 / RMF58 OnAxis™ Redundant

Inkrementelle Messsysteme

Das RMF44 /RMF58 ist ein berührungsloses magnetisches Messsystem mit zwei unabhängigen Ausgängen, ohne gemeinsame Verbindungen zwischen zwei Geräten. Redundanz findet nur sensor- und treiberseitig statt. Das Messsystem verwendet nur einen Magneten (D 7 x H 4 mm). Die Messsysteme eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen, die ein höheres Sicherheitsniveau erfordern.

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell (für andere Ausgänge wenden Sie sich bitte an RLS)
Art der Messung
Rotativ
Max. Auflösung
12 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V
Stromaufnahme
Typisch. 30 mA für jeden Drehgeber
Ausgangssignale
Drehgeber 1: A B Z, RS422 Leitungstreiber
Drehgeber 2: A B Z, RS422 Leitungstreiber

Mechanisch

Material des Drehgebergehäuses
Zamak
Material des Magneten
SmCo (Sm2Co17), NiCuNi Beschichtung
Max. Kabellänge
10 m

Umwelt

Temperatur
Betrieb: RFM: –40 °C bis +125 °C (ohne Steckverbinder), RFM: –40 °C bis +105 °C (mit Steckverbinder)

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.