RLS

FlexAB™

大直径绝对式磁栅尺系统

Artos™ 平台的一部分 →
新品
FlexAB是一种带有橡胶支撑的磁栅尺系统,内置张紧机构,并兼容Artos绝对式旋转读数头。它设计安装在大型轴上,作为位置和速度控制回路的一个元件。其紧凑型读数头具有宽松的安装公差,并提供行业标准输出类型(SSI或BiSS),以及用于高动态应用的并行ABZ增量式信号。非接触式测量原理可确保在苛刻应用中具有高可靠性。

特点与优势

  • 橡胶弹簧型材支撑栅尺,内置张紧机构
  • 工作温度范围广
  • 适用于外径安装
  • 适用于500 mm至2,500 mm直径范围
  • 整圆测量
  • 基体热膨胀补偿
  • 允许的轴直径公差大,约±0.2 mm
  • 确保稳定且一致的栅尺张力,保障测量可靠性
  • 在恶劣或多变环境中依然高效运行
  • 便于在大型轴体和旋转系统上安装
  • 适用于多种应用场景和不同尺寸的机械设备
  • 实现全角度旋转范围内的精准位置测量
  • 在温度波动下仍能保持测量精度
  • 简化安装过程,降低精密加工要求

产品数据

系统

编码器类型
绝对式
分辨率
0.1 μm

环境

温度
Operating: -40 °C to +85 °C (without readhead), Storage: -40 °C to +60 °C (without readhead)

下载