RLS

AM512B

9位磁旋转编码器IC

不建议用于新设计。

IC能够感应放在芯片上方的一块永久磁体的角度位置。永久磁体必须对径极化并且为圆柱形。

AM512B采用霍尔传感器技术来检测硅表面的磁通分布。霍尔传感器位于IC中心附近的圆形阵列,传递磁场分布的电压响应。

特点与优势

  • 360°非接触式角度位置编码
  • 9位绝对式编码器
  • 转速最高可达30,000 rpm
  • 5 V电源
  • 低功耗,典型值为20 mA。
  • 工作温度范围大(-40 °C至+125 °C)
  • SMD封装LQFP44
  • 因使用磁感应原理而适用于恶劣环境 
  • 完整的芯片系统解决方案
  • 出厂优化线性度
  • 符合RoHS规定

产品数据

系统

编码器类型
绝对式, 增量式
输出
模拟量正弦波, 增量式, 并行, 串行SSI
分辨率
9位
最高速度
30,000 RPM

电气

电源电压
5 V
电流消耗
典型值20 mA

环境

温度
工作:-40 °C至125 °C

应用

下载