AM512B
9 Bit magnetischer Drehgeber-Chip
Nicht empfohlen für Neukonstruktion.
Der Chip erfasst die Winkelposition des über ihm platzierten Permanentmagneten. Der Permanentmagnet muss diametral magnetisiert und zylinderförmig sein.
Integrierte Hall-Sensoren erfassen die Verteilung der magnetischen Flussdichte auf der Oberfläche des Siliziums. Die Hall-Sensoren sind kreisförmig um die Mitte des Chips verteilt und generieren eine Spannung, die proportional zur Verteilung des Magnetfeldes ist.
Merkmale & Vorteile
- Berührungsloser Drehgeber der Winkelposition über 360°
- 9 Bit absoluter Drehgeber
- Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
- 5 V Spannungsversorgung
- Niedriger Stromverbrauch, typischerweise 20 mA.
- Zulässiger Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis +125 °C)
- SMD Gehäuse LQFP44
- Ideal für raue Umgebungen dank magnetischer Abtastung
- Vollständige Ein-Chip Lösung
- Optimierte Linearität
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut, Inkrementell
- Ausgangssignale
- Analoger Sinusausgang, Inkrementell, Parallel, Seriell SSI
- Auflösung
- 9 Bit
- Maximale Geschwindigkeit
- 30.000 U/min
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 5 V
- Stromaufnahme
- Typ. 20 mA
Umwelt
- Temperatur
- Betrieb: -40 °C bis 125 °C